VCTS-Z Volantini di sicurezza a lobi

Tecnopolimero, innesto a pressione

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Volantino

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro. Inserto dentato in lega di zinco incorporato per l'accoppiamento con l'elemento di serraggio in metallo, colore nero, finitura mat.

Calottina di chiusura centrale

Calottina in tecnopolimero, colore nero. Su richiesta e per quantitativi sufficienti, può essere fornita in giallo RAL 1021 (sicurezza) o altri colori, con simboli grafici, marchi o diciture personalizzate.

Esecuzioni standard

L'elemento di serraggio ha un innesto dentato per l'accoppiamento con l'inserto in lega di zinco incorporato nel volantino.

  • VCTS-Z: elemento di serraggio con foro filettato e vite di ritegno in acciaio brunito. Molla in acciaio INOX AISI 302.
  • VCTS-Z-SST: elemento di serraggio con foro filettato e vite di ritegno in acciaio INOX AISI 303. Molla in acciaio INOX AISI 302.
  • VCTS-Z-p: elemento di serraggio con perno filettato e vite di ritegno in acciaio brunito. Molla in acciaio INOX AISI 302.
  • VCTS-Z-SST-p: elemento di serraggio con perno filettato e vite di ritegno in acciaio INOX AISI 303. Molla in acciaio INOX AISI 302.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Particolarmente indicato quando vi è la necessità che il volantino sia normalmente nella posizione di folle e quindi per evitare che accidentalmente possa essere compromesso il corretto serraggio.

Istruzioni d'uso

Istruzioni

Esercitare una pressione sul volantino per innestare la dentatura e potere quindi operare. Al cessare della pressione, la dentatura si disinserisce automaticamente riportando il volantino in posizione di folle.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO