Tecnopolimero autoestinguente
Materiale
- Corpo maniglia: tecnopolimero a base poliammidica (PA) certificato autoestinguente UL-94 V0 rinforzato fibra vetro colore nero, finitura mat.
- Calotta frontale: tecnopolimero a base poliammidica (PA) certificato autoestinguente UL-94 V0 rinforzato fibra vetro colore nero.
- Pulsante: tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore azzurro.
Interruttore con pulsante
Con quattro contatti elettrici 2 NO + 2 NC a commutazione lenta a doppia interruzione di forma Zb (vedi norma IEC EN 60947-5-1).
Apertura positiva conforme a norma IEC EN 60947-5-1 allegato k: la separazione dei contatti elettrici avviene come risultato diretto del movimento di un attuatore, sul quale agisce una forza di azionamento tramite elementi non elastici cioè non dipendenti per esempio, da molle.
Gli elementi di contatto assicurano un' azione autopulente delle pastiglie in argento.
Esecuzioni standard
Boccole ottone, fori ciechi filettati M6 per montaggio posteriore.
Connettore M12x1 a 8 poli in plastica, uscita posteriore.
- M.2000-SWM-2NC-2NO-C: 2 contatti NC+2 contatti NO.
Cavo 8 poli UL: AWG22 RAL9005 PVC UL AWM Style 1569/2517, uscita posteriore, raggio di curvatura cavo > 70 mm
- M.2000-SWM-2NC-2NO-F2.5: 2 contatti NC + 2 contatti NO, cavo lunghezza 2.5 m.
- M.2000-SWM-2NC-2NO-F5: 2 contatti NC + 2 contatti NO, cavo lunghezza 5 m.
Protezione IP
Grado di protezione IP67 e IP69K, vedi Tabella EN 60529.
| Specifiche meccaniche | Specifiche elettriche | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di contatti: Ag 999 | Corrente termica Ith | Cavo 4 A | ||||
| Connettore 2.5 A | ||||||
| Tensione nominale Ui d'isolamento | Cavo: 250 Vac | |||||
| Frequenza massima di funzionamento: 3600 cicli/ora * | Connettore: 30 Vac/Vdc | |||||
| Protezione da corto circuiti: 4A 500V gG | Resistenza tra i contatti: 25 mΩ | |||||
| Durata meccanica: 10 milioni * | Categorie di utilizzo (cavo) | |||||
| le/AC-15 ** | 24V-50/60 Hz | 4A | ||||
| 240V-50/60 Hz | 3A | |||||
| le/DC-13 * | 24V-d.c. | 2A | ||||
| 240V-d.c. | 0.4A | |||||
| Forza di pressione tasto : 30N | Categorie di utilizzo (connettore) | |||||
| Raggio di curvatura cavo > 70 mm | le/DC-13 (secondo IEC 60947-5-1) | 24V-d.c. | 2A | |||
| B10D: 20 milioni di manovre | Grado di inquinamento: 3 | |||||
* secondo la norma EN 60947-5-1
** secondo la norma EN 60945-5-1
Caratteristiche e applicazioni
La maniglia M.2000-SWM è una combinazione ideale tra ergonomia, funzionalità e compattezza.
Essa integra in un solo prodotto oltre alla funzione di maniglia anche la funzione di scatola di comando con contatti normalmente aperti o normalmente chiusi.
Può essere utilizzata come integrazione in un sistema di sicurezza o semplicemente come dispositivo di comando per pilotare dispositivi elettrici.
Protezione del personale: l'interruttore NC (normalmente chiuso) ad azione positiva garantisce la corretta interruzione del circuito.
In caso di utilizzo di prolunga con connettore angolato, la direzione di uscita del cavo sarà come indicato in Fig.1
Dati tecnici
Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: i valori F1, F2, L1 e L2 riportati in tabella sono stati rilevati durante prove a rottura, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.
Dichiarazione di conformità CE
L‘oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell‘Unione Europea:
- 2014/35/EU Direttiva bassa tensione
- 2014/30/EU (EMC) Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica
- 2011/65/EU (RoHS) Restrizione dell‘uso di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
Norme armonizzate e riferimenti ad altre specifiche tecniche utilizzate in relazione alle quali è dichiarata la conformità: EN 60947-5-1:2017
Esecuzioni speciali a richiesta
- Contatto elettrico a scatto rapido.
- Maniglia non IP69K, con forza di pressione del tasto ridotta (15N). Per l’ordinazione in questo caso aggiungere al codice e alla descrizione dell’esecuzione standard desiderata il suffisso -N15.
Altra esecuzione standard
M.2000: Maniglia semplice complementare senza interruttore.
M.2000-LD: Maniglie con segnalatore luminoso LED.
M.2000-SWM-LD: Maniglie con interruttore monostabile e segnalatore luminoso LED.