DCK-H Kit di montaggio per collari serie pesante DIN 3015-2

Tecnopolimero (polipropilene) e acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Componenti standard

  • DCE-H: collare per tubi serie pesante DIN 3015-2 in tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resistenza UV, colore nero RAL 9005.
  • DCE-PU: piastra superiore in acciaio zincato.
  • DCE-PL: piastra inferiore a saldare in acciaio fosfatato.
  • DCE-SRC: vite a testa cilindrica con cava esagonale in acciaio zincato.
  • DCE-SRE: vite a testa esagonale in acciaio zincato.
  • DCE-WA: rondella piana in acciaio zincato.
  • DCE-GU: guida di montaggio in acciaio zincato.
  • DCE-NTG: dado per guida di montaggio in acciaio zincato.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le differenti configurazioni di KIT ottenibili dal corpo collare DCE-H permettono il bloccaggio di tubi e la realizzazione di un sistema di tubazioni rigide in maniera sicura riducendo le vibrazioni e i rumori.

La norma DIN 3015-2 definisce i requisiti tecnici, dimensionali e materiali per la realizzazione di un sistema di fissaggio idoneo per molteplici applicazioni.

In particolare la norma definisce gruppi di riferimento specifici a seconda delle dimensioni di ingombro dei corpi collari.

In tabella si riportano le corrispondenze tra i gruppi DIN 3015-2 e i corrispettivi gruppi DCE-H.

Vengono impiegati nell’oleodinamica industriale pesante per la realizzazione di sistemi idraulici e oleodinamici dove sono richieste elevate resistenze meccaniche e un’efficace riduzione delle vibrazioni e del rumore.

Il montaggio del kit collare inizia dal basso; la piastra a saldare DCE-PL rappresenta la base dove si appoggia il semi collare inferiore, si inserisce quindi il tubo rigido e si sovrappone quindi il semi collare superiore. Qualora non sia invece necessario una soluzione vincolata è possibile prevedere l’impiego dei dadi di fissaggio DCE-NTG al posto della piastra. Questi permettono, se posizionati sulla guida DCE-GU, di spostare il kit lungo la guida per adeguarne la posizione durante la fase di posizionamento.

Per il serraggio del collare è possibile prevedere l’impiego della piastra di copertura DCE-PU unitamente alle viti a testa esagonale DCE-SRE.

Dati tecnici collari.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO