DCK-D Kit di montaggio per collari serie doppia DIN 3015-3

Tecnopolimero (polipropilene) e acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Componenti standard

  • DCE-D: collare per tubi serie doppia DIN 3015-3 in tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resistenza UV, colore nero RAL 9005.
  • DCE-PU: piastra superiore in acciaio zincato.
  • DCE-PL: piastra inferiore a saldare in acciaio fosfatato.
  • DCE-SRE: vite a testa esagonale in acciaio zincato.
  • DCE-WA: rondella piana in acciaio zincato.
  • DCE-GU: guida di montaggio in acciaio zincato.
  • DCE-NTG: dado per guida di montaggio in acciaio zincato.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le differenti configurazioni di KIT ottenibili dal corpo collare DCE-D permettono il bloccaggio in parallelo di tubi rigidi o cavi flessibili in maniera sicura riducendo le vibrazioni e i rumori.

La norma DIN 3015-3 definisce i requisiti tecnici, dimensionali e materiali per la realizzazione di un sistema di fissaggio idoneo per molteplici applicazioni.

In particolare la norma definisce gruppi di riferimento specifici a seconda delle dimensioni di ingombro dei corpi collari.

In tabella si riportano le corrispondenze tra i gruppi DIN 3015-3 e i corrispettivi gruppi DCE-D.

La particolare zigrinatura interna dei due semi collari permette di ottenere un elevato grip tra il collare e il tubo garantendo così una elevata stabilità.

Vengono impiegati sia nell’oleodinamica industriale come sistema di fissaggio per la realizzazione di tubazioni rigide (liquidi o gas) che nell’oleodinamica mobile (macchine movimento terra, veicoli agricoli) per la realizzazione degli impianti idraulici o pneumatici con tubi flessibili o cavi.

Il montaggio del kit collare inizia dal basso; la piastra a saldare DCE-PL rappresenta la base dove si appoggia il semi collare inferiore, si inserisce quindi il tubo rigido (o flessibile) e si sovrappone quindi il semi collare superiore. Qualora non sia invece necessario una soluzione vincolata è possibile prevedere l’impiego dei dadi di fissaggio DCE-NTG al posto della piastra. Questi permettono, se posizionati sulla guida DCE-GU, di spostare il kit lungo la guida per adeguarne la posizione durante la fase di posizionamento.

Per il serraggio del collare è possibile prevedere l’impiego della piastra di copertura DCE-PU unitamente alle viti a testa esagonale DCE-SRE oppure nel caso la piastra superiore non fosse necessaria è consigliato l’utilizzo delle viti a testa esagonale SRE e della rondella DCE-WA.

Dati tecnici collari.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO