San - Antimicrobial
DVG Antivibranti con flangia
per fissaggio a parete o soffitto, gomma e acciaio
Flangia di fissaggio ovale e boccola filettata
Acciaio zincato.
Corpo antivibrante
Gomma naturale NR, colore nero.
Durezze 40 e 60 Shore A ±5.
Caratteristiche e applicazioni
Gli antivibranti DVG vengono generalmente utilizzati in abbinamento agli antivibranti DVI per proteggere dalle vibrazioni circostanti i quadri elettrici (Fig.1).
Particolarmente adatti per il sostegno di ventilatori o di altre apparecchiature vibranti montate a parete.
Possono essere anche utilizzati per sostenere tubi o apparecchiature applicate al soffitto (Fig.2).
Esecuzioni speciali a richiesta
Esecuzioni con gomma naturale NR con durezze diverse.