GN 1023 Perni di sicurezza

Acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche

Tipi

  • Tipo A: anello a molla circolare
  • Tipo B: anello a molla angolato, con foro per cavetti di ritegno

Acciaio ST

Zincato

Informazioni

Informazioni

I perni di sicurezza GN 1023 vengono utilizzati per il fissaggio assiale rapido e sicuro di bulloni e assali nei rispettivi fori di montaggio. Ad esempio, sono adatti per alette e flange quando occorre smontarle e rimontarle ripetutamente.

Il tipo B ha un foro aggiuntivo dove è possibile fissare un anello o un cavetto di ritegno con funzione antisfilamento.

I perni di sicurezza sono componenti standard semplici che grazie al processo di fabbricazione garantiscono ampie tolleranze.

Accessori

Accessori

  • GN 111.3: anelli
  • GN 111.2: cavetti di ritegno
  • GN 111.4: cavetti di ritegno a spirale
  • GN 111: catenelle a sfere (ottone)
  • GN 111.5: catenelle a sfere (acciaio INOX)
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO