SM. Steli per piedini di livellamento

Acciaio o acciaio INOX AISI 304

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

  • SM: stelo filettato con snodo sferico ed esagono di regolazione in acciaio zincato lucido.
  • SM-SST: stelo filettato con snodo sferico ed esagono di regolazione in acciaio INOX AISI 304.
Informazioni generali

Note

Per la scelta dello stelo vedi "Tabelle delle possibili combinazioni Basi/Steli".

Gli steli sono normalmente forniti in confezione di quattro pezzi compattati con film termoretraibile in modo da evitare qualsiasi dannoso movimento durante il trasporto.

Per quantità importanti sono forniti in casse di legno posizionati in modo ordinato, tale da evitare sempre qualsiasi dannoso movimento durante il trasporto.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO