San - Antimicrobial
Tecnopolimero
Corpo leva
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero, finitura mat.
Pulsante di ripresa
Tecnopolimero nei colori grigio-nero o arancio, finitura lucida.
Esecuzioni standard
Elemento di serraggio con perno di ritegno in tecnopolimero rinforzato fibra vetro, colore nero, zigrinato nella parte sporgente per facilitarne l’avvitamento iniziale. Molla di richiamo acciaio INOX AISI 302.
- MRT-B: boccola ottone, foro cieco filettato.
- MRT-SST: boccola acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato.
- MRT-p: prigioniero filettato acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
- MRT-SST-p: prigioniero filettato acciaio INOX AISI 303, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
Caratteristiche e applicazioni
Maniglia a ripresa piatta, conformazione aperta ad evitare la raccolta di residui antigenici o di lavorazione e sporcizia.
Particolarmente indicata quando l'angolo di manovra della leva è limitato per ragioni di ingombro.
Nei confronti dei vari tipi di maniglia a ripresa, con vite di ritegno in metallo, questa soluzione offre:
- assoluto isolamento elettrico per l'operatore durante la manovra
- eliminazione di parti visibili in acciaio soggette ad arrugginimento
- disinnesto della leva più confortevole.
Resistenza a fatica
Vedi ERX..
Istruzioni d'uso
Per la ripresa durante il serraggio sollevare la leva per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e riportarla nella posizione di partenza. Rilasciando la leva, la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.