GN 302.1 Maniglie a ripresa

Leva piatta, lega di zinco

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo leva

Lega di zinco pressofusa, rivestimento resina epossidica, colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

Elemento di serraggio e vite di ritegno in acciaio INOX AISI 303.

Molla di richiamo in acciaio INOX AISI 302.

  • Foro filettato.
  • Vite filettata, lunghezza come indicato in tabella.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le maniglie a ripresa GN 302.1, caratterizzate dalla posizione orizzontale della leva, presentano un ridotto ingombro e sono particolarmente indicate per tutte le applicazioni con limitati spazi di manovra.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Corpo leva in colori diversi.
  • Leva cromata
  • Elemento di serraggio con filettature diverse.
Istruzioni d'uso

Istruzioni d'uso

Per la ripresa durante il serraggio sollevare la leva per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e riportarla nella posizione di partenza. Rilasciando la leva, la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.

Quando non sia possibile una rotazione della leva di 360°, l'elemento di serraggio può essere facilmente avvitato (dopo aver disinserito la leva), operando sulla vite di testa con cava esagonale.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO