San - Antimicrobial
Tecnopolimero e alluminio
Supporti laterali
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato vetro colore nero, finitura mat.
Tubo
Alluminio anodizzato in colore naturale, finitura mat da sabbiatura.
Pulsante
Alluminio, colore blu simile a RAL5002.
Esecuzioni standard
Boccole in acciaio nichelato, foro cieco filettato.
Tenendo premuto il pulsante il canale di uscita dell'aria commuta tra i due disponibili:
- RH-FG18-P5-L: una valvola pneumatica, connessione a sinistra.
- RH-FG18-P5-R: una valvola pneumatica, connessione a destra.
Tenendo premuto uno o entrambi i pulsanti il corrispondente canale di uscita dell'aria commuta tra i due disponibili:
- RH-FG18-P5-LL: due valvole pneumatiche, connessione a sinistra.
- RH-FG18-P5-RR: due valvole pneumatiche, connessione a destra.
Funzionamento
La maniglia viene fornita completa di attacchi rapidi per l'allacciamento diretto ad un tubo Ø 4 mm.
La maniglia consente il comando diretto di uno o due attuatori pneumatici a doppio effetto (esecuzione 5/2).
La maniglia dispone della funzione di scarico della camera in pressione.
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Funzionamento | Aria filtrata |
| Pressione di esercizio | Max. 10 bar |
| Temperatura di esercizio | -5° ÷ +70°C |
| Portata nominale | 120 Nl/min (6 bar) |
| Forza di azionamento | 14 N (indipendente dalla pressione di esercizio) |
| Diametro nominale passaggio aria | Ø 4 mm |
Altre esecuzioni standard
RH-VM-02: maniglia semplice complementare senza pulsanti e senza valvola RHVM-02.30.140.S11.