AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Tecnopolimero e alluminio

Supporti laterali
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato vetro colore nero, finitura mat.
Tubo
Alluminio anodizzato in colore naturale, finitura mat da sabbiatura.
Pulsante
Alluminio, colore blu simile a RAL5002.
Esecuzioni standard
Boccole in acciaio nichelato, foro cieco filettato.
- RH-FG18-P3-A: una valvola pneumatica normalmente aperta (V-A) che viene chiusa tenendo premuto il pulsante.
- RH-FG18-P3-B: una valvola pneumatica normalmente chiusa (V-B) che viene aperta tenendo premuto il pulsante.
- RH-FG18-P3-AA: due valvole pneumatiche normalmente aperte (V-A) che vengono chiuse tenendo premuto il relativo pulsante.
- RH-FG18-P3-AB: una valvola pneumatica (1) normalmente aperta (V-A) che viene chiusa tenendo premuto il relativo pulsante e una valvola pneumatica (2) normalmente chiusa (V-B) che viene aperta tenendo premuto il relativo pulsante.
- RH-FG18-P3-BA: una valvola pneumatica (1) normalmente chiusa (V-B) che viene aperta tenendo premuto il relativo pulsante e una valvola pneumatica (2) normalmente aperta (V-A) che viene chiusa tenendo premuto il relativo pulsante.
- RH-FG18-P3-BB: due valvole pneumatiche normalmente chiuse (V-B) che vengono aperte tenendo premuto il relativo pulsante.


Funzionamento
La maniglia viene fornita completa di attacchi rapidi per l'allacciamento diretto ad un tubo Ø 4 mm.
La maniglia consente il comando diretto di un attuatore pneumatico a semplice effetto (valvola 3/2) a uno o due comandi indipendenti.
La maniglia dispone della funzione di scarico della camera in pressione.
Caratteristiche tecniche | |
---|---|
Funzionamento | Aria filtrata |
Pressione di esercizio | Max. 10 bar |
Temperatura di esercizio | -5° ÷ +70°C |
Portata nominale | 120 Nl/min (6 bar) |
Forza di azionamento | 14 N (indipendente dalla pressione di esercizio) |
Diametro nominale passaggio aria | Ø 4 mm |
Altre esecuzioni standard
RH-VM-02: maniglia semplice complementare senza pulsanti e senza valvola RHVM-02.30.140.S11.