PLX. Impugnature a sfera

Duroplasto

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Duroplasto a base fenolica (PF), colore nero o rosso, finitura lucida.

Esecuzioni standard

  • PLX.: foro cieco filettato.
  • PLX-B: boccola ottone, foro cieco filettato.
  • PLX-N: foro cieco liscio leggermente conico. L'accoppiamento elastico, che si realizza mediante montaggio a pressione su alberini da trafilato dal commercio in tolleranza h9, non risente di vibrazioni e ne impedisce lo sfilamento (vedi Dati Tecnici).
Istruzioni d'uso

Istruzioni di montaggio  (PLX-N)

Imboccare accuratamente l'impugnatura all'estremità leggermente smussata dell'alberino e farla avanzare quanto è possibile a mano oppure con una pressetta. In alternativa, battere sull'impugnatura leggeri colpi secchi fino al rifiuto con una mazzuola in plastica o in legno. In questo caso, consigliamo di interporre un canovaccio o altro materiale morbido in modo da evitare danneggiamenti al materiale.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO