San - Antimicrobial
Bloccaggio verso l'alto, acciaio
Leva
Acciaio brunito.
Impugnatura
Tipo PLX. Duroplasto a base fenolica (PF), colore nero, finitura lucida.
Rondella
Acciaio temprato.
Camma elicoidale
Acciaio temprato.
Bussola guida (esecuzioni GN 918.1-KVS, GN 918.1-GVS, GN 918.1-SKS)
Acciaio temprato.
Boccola filettata (esecuzioni GN 918.1-KVB, GN 918.1-GVB, GN 918.1-SKB)
Acciaio temprato.
Esecuzioni standard
Perno filettato in acciaio nitrurato:
- GN 918.1-KV: con leva inclinata.
- GN 918.1-GV: con leva dritta.
- GN 918.1-SK: con esagono.
Vite a testa cilindrica in acciaio nitrurato e brunito dal lato operatore:
- GN 918.1-KVS: con leva inclinata.
- GN 918.1-GVS: con leva dritta.
- GN 918.1-SKS: con esagono.
Vite a testa cilindrica in acciaio nitrurato e brunito dal lato posteriore:
- GN 918.1-KVB: con leva inclinata.
- GN 918.1-GVB: con leva dritta.
- GN 918.1-SKB: con esagono.
Suffisso per la direzione dell'azione di bloccaggio:
- L: azione di bloccaggio antioraria.
- R: azione di bloccaggio oraria (versione raffigurata nei disegni).
Caratteristiche e applicazioni
Le leve di serraggio a camma GN 918.1 hanno una superficie cuneiforme circonferenziale e consentono di raggiungere elevati valori di bloccaggio con movimenti blocco-sblocco rapidi e sicuri.
Grazie all'angolo di inclinazione ridotto (angolo della camma), il sistema è autobloccante.
La leva è collegata alla camma tramite un innesto dentato che ne permette il posizionamento ottimale allentando opportunamente la vite assiale.
La rondella permette di evitare la realizzazione di costosi particolari con filettature femmina e la vite può quindi essere impiegata direttamente su tasselli per piastre di fissaggio con cave a T.