EWN. Galletti

Tecnopolimero

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero, finitura mat.

Calottina copriboccola

  • ECA.W: tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, nei colori Elecolors, finitura mat, montata a pressione. Compresa nella fornitura, rimovibile con un cacciavite.

Disponibile anche come accessorio venduto separatamente (vedi tabella).

Esecuzioni standard

  • EWN-B: boccola ottone, foro passante filettato, con calottina.
  • EWN-SST: boccola acciaio INOX AISI 303, foro passante filettato, con calottina.
  • EWN-FP: boccola ottone, foro passante filettato, senza calottina.
  • EWN-SST-FP: boccola acciaio INOX AISI 303, foro passante filettato, senza calottina.
  • EWN-p: prigioniero filettato acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici), con calottina.
  • EWN-SST-p: prigioniero filettato acciaio INOX AISI 303, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici), con calottina.
Accessori a richiesta

Accessori a richiesta

  • ECA.W: calottina copriboccola in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, nei colori Elecolors, fintura mat, da montare a pressione (vedi tabella).
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO