PMT.100-SST-VD Pistoncini di posizionamento a molla

Corpo in SUPER-tecnopolimero Visually Detectable

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo filettato

SUPER-tecnopolimero speciale a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore blu RAL 5005.

Puntale

Acciaio INOX AISI 303.

Tolleranza consigliata per foro accoppiamento puntale = H7.

Manopola

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore blu RAL 5005, finitura mat.

Materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

Molla

Acciaio INOX AISI 302.

Controdado

NTT-VD: SUPER-tecnopolimero speciale a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore blu RAL 5005.

Disponibile anche come accessorio venduto separatamente (vedi tabella).

Esecuzioni standard

  • PMT.100-SST-A-VD: senza controdado.
  • PMT.100-SST-AK-VD: con controdado, fornito non montato.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

  • Il tecnopolimero in colore blu RAL 5005 è facilmente visibile in caso di contaminazione accidentale degli alimenti.
  • Resistenti a cicli continui di lavaggio con solventi e detergenti, sono quindi indicati per applicazioni quali, ad esempio, i settori alimentare o farmaceutico.
  • Materiale anticorrosione: possono essere utilizzati anche in presenza di liquidi o di umidità.
  • Leggerezza coniugata ad una elevata resistenza meccanica.
  • Basso coefficiente di attrito nello scorrimento del puntale nel corpo filettato in SUPER-tecnopolimero; non sono richiesti interventi di manutenzione per l'applicazione di grasso lubrificante FDA.
Istruzioni d'uso

Indicazioni di montaggio

Il foro filettato predisposto per il montaggio del pistoncino non deve presentare bave (vedi fig.1). Sconsigliato lo smusso d'imbocco (vedi fig.2).

Prodotto in SUPER-tecnopolimero su tecnologia Elesa, dimensioni secondo gli standard GN 617 per accordi con Otto Ganter GmbH Co. KG.

PMT.100-SST-AK-VD - Con controdado 
Altre esecuzioni

Altra esecuzione standard

PMT.101-SST-VD: pistoncini di posizionamento a molla con arresto in posizione retratta.

Accessori

Accessori a richiesta

NTT-VD: controdado in SUPER-tecnopolimero speciale a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore blu RAL 5005 (vedi tabella).

CodiceDescrizione
191083NTT-M10x1-VD
191085NTT-M12x1,5-VD
191087NTT-M16x1,5-VD
191089NTT-M20x1,5-VD
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.