CFF. Cerniere per montanti e portelli stretti

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) alta resilienza, colore nero, finitura mat.

Perno di rotazione

Acciaio INOX AISI 303.

Esecuzioni standard

  • CFF-B: boccole in ottone nichelato con foro filettato.
  • CFF-p: prigionieri filettati in acciaio nichelato.
  • CFF-B-p: boccole in ottone nichelato con foro filettato e prigionieri filettati in acciaio nichelato.
Informazioni generali

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 200° (-10° e +190° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.

Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.

CFF-B-p - Boccole in ottone nichelato con foro filettato e prigionieri filettati in acciaio nichelato 
CFF-B-p - Boccole in ottone nichelato con foro filettato e prigionieri filettati in acciaio nichelato 
Test di resistenzaSollecitazione AssialeSollecitazione RadialeSollecitazione a 90°
CFF-B-p - Boccole in ottone nichelato con foro filettato e prigionieri filettati in acciaio nichelatoCFF-B-p - Boccole in ottone nichelato con foro filettato e prigionieri filettati in acciaio nichelatoCFF-B-p - Boccole in ottone nichelato con foro filettato e prigionieri filettati in acciaio nichelato
DescrizioneCarico massimo di esercizio
Ea [N]
Carico di rottura
Ra [N]
Carico massimo di esercizio
Er [N]
Carico di rottura
Rr [N]
Carico massimo di esercizio
E90 [N]
Carico di rottura
R90 [N]
CFF.30 B-M31001030150119090600
CFF.30 p-M3x13120900160102080560
CFF.30 B-M3-p-M3x13100900150102080560
CFF.40 B-M4180178029019501501160
CFF.40 p-M4x1817014901401220120710
CFF.40 B-M4-p-M4x1817014901401220120710
CFF.48 B-M5370325048028901501870
CFF.48 p-M5x17220220037024801401200
CFF.48 B-M5-p-M5x17220220037024801401200
CFF.66 B-M6310466086048803402770
CFF.66 p-M6x16310241059035202201420
CFF.66 B-M6-p-M6x16310241059035202201420
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.