HCK-HT-GL Indicatori di livello per alte temperature

adatto per olio e soluzioni contenenti glicole

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Terminali di fissaggio

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, alta resistenza termica, colore nero, finitura mat.

Armatura di base

Alluminio in colore naturale.

Protezione frontale trasparente

Tegolo in tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T), resistente alle alte temperature, alta resistenza a urti, solventi, oli additivati, idrocarburi alifatici e aromatici, benzine, nafta, esteri fosforici. Evitare il contatto con miscele contenenti alcoli, glicoli, acidi o basi forti.

Rimovibile per la pulizia se necessario facendo leva con un cacciavite alla base della protezione per sganciare il sottosquadro di trattenimento (vedi dicitura sul tegolo stesso).

Visiera di livello a colonna

Tubo trasparente in vetro borosilicato.

Mostrina graduata

Alluminio laccato bianco. Può essere sfilata prima del montaggio per tracciare linee di livello o diciture.

Viti, dadi e rondelle

Acciaio INOX AISI 304.

Guarnizioni di tenuta

Silicone VMQ Rosso 70ShA.

Materia prima idonea al contatto con alimenti (FDA CFR.21).

HCK-HT-GL - Indicatori di livello per alte temperature 
Informazioni generali

Caratteristiche

Massima visibilità del livello del fluido anche da posizioni laterali.

Dati tecnici

Temperatura massima di esercizio in continuo: oltre 160°C ad una pressione massima di 1 bar.

Per l'uso con fluidi diversi ed in particolari condizioni di pressione e temperatura interpellare il servizio tecnico ELESA.

Si consiglia in ogni caso di verificare l'idoneità del prodotto nelle condizioni reali di funzionamento.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.