San - Antimicrobial
Nuovi collari per tubazioni conformi alla norma DIN 3015
27-apr-2026
Tempo di lettura: minuti
Per garantire stabilità, ancoraggio e ordine nelle installazioni industriali, Elesa amplia la propria offerta con la nuova gamma di collari DCE per tubazioni conformi alla norma DIN 3015, progettati per il fissaggio affidabile di tubazioni rigide e flessibili in numerosi contesti applicativi.
I collari DCE trovano impiego in diversi settori, tra cui oleodinamica industriale e mobile, sistemi pneumatici e automazione, dove svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere le tubazioni correttamente posizionate, contribuendo al tempo stesso a limitare vibrazioni e rumorosità e a migliorare la sicurezza complessiva dell’impianto.
I collari della gamma Elesa sono conformi alla normativa DIN in tutte le sue parti: standard, pesante e doppia, rispettivamente DCE-S (DIN 3015-1), DCE-H (DIN 3015-2) e DCE-D (DIN 3015-3).
Questa varietà consente di adattare la soluzione di fissaggio a tubazioni di diametri differenti e a diverse condizioni di montaggio.

Dal punto di vista costruttivo, i collari sono costituiti da due semicollari accoppiati che assicurano un serraggio stabile del tubo e una distribuzione uniforme delle sollecitazioni meccaniche. Questa configurazione contribuisce a migliorare la stabilità dell’installazione e a preservare l’integrità delle tubazioni nel tempo.
I semicollari sono realizzati in tecnopolimero a base polipropilenica (PP) con elevata resistenza ai raggi UV, materiale che offre un buon equilibrio tra resistenza meccanica, elasticità e durata nel tempo. Gli elementi di fissaggio e supporto in acciaio completano il sistema, garantendo solidità e affidabilità anche nelle applicazioni più impegnative.
Uno dei principali punti di forza della famiglia di collari Elesa è la struttura modulare del sistema di montaggio. Piastre, guide di supporto, viti e accessori, disponibili nella gamma e identificati come DCK (kit completi di tutti i componenti necessari per adattarsi alle specifiche esigenze applicative), consentono di configurare con facilità diverse soluzioni di installazione.
Grazie alla conformità allo standard DIN 3015, alla qualità dei materiali impiegati e alla flessibilità del sistema modulare, i nuovi collari Elesa rappresentano una soluzione pratica e versatile per la gestione e il fissaggio delle tubazioni negli impianti industriali moderni.
