DCE-H Collari per tubi serie pesante DIN 3015-2

Tecnopolimero (polipropilene)

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resistenza UV, colore nero RAL 9005.

Esecuzione standard

Due fori di fissaggio per viti a testa cilindrica o a testa esagonale.

Temperatura di esercizio

da -30 °C a +90 °C.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Il collare della serie pesante secondo la norma DIN 3015-2 permette il bloccaggio di tubi e la realizzazione di un sistema di tubazioni rigide (liquidi o gas).

In particolare la norma definisce un gruppo di riferimento specifico a seconda delle dimensioni di ingombro dei corpi collari.

In tabella si riportano le corrispondenze tra il gruppo DIN 3015-2 e il corrispettivo gruppo DCE-H.

Vengono impiegati nell’oleodinamica industriale pesante per la realizzazione di sistemi idraulici e oleodinamici dove sono richieste elevate resistenze meccaniche e un'efficace riduzione delle vibrazioni e del rumore.

Trovano impiego nel settore ferroviario, navale, su piattaforme offshore e onshore.

Dati tecnici collari.

Corrispondenze tra il gruppo DIN 3015-2 e il gruppo DCE-H
Gruppo DIN 3015-212345
Gruppo DCE-H12345
Esecuzioni a richiesta

Esecuzioni a richiesta

  • Collari per tubi con diversi diametri.
  • Diversi materiali e colori.
Accessori

Accessori

Per la realizzazione del kit di montaggio DCK-H.

  • DCE-PL: piastre inferiori a saldare.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO