San - Antimicrobial
Nuova gamma di pressacavi Elesa: protezione e affidabilità
14-set-2026
Tempo di lettura: minuti
Elesa amplia la propria offerta con una nuova famiglia di pressacavi e accessori progettata per garantire il corretto fissaggio e la protezione dei cavi nelle applicazioni industriali. Disponibile in tecnopolimero, ottone nichelato e acciaio inox, la gamma comprende diverse tipologie di filettatura ed è stata sviluppata per offrire a progettisti, costruttori di macchine, produttori di quadri elettrici e installatori soluzioni affidabili per la gestione dei cavi in numerose applicazioni industriali.
Elemento fondamentale nei sistemi elettrici e di automazione, il pressacavo assicura il corretto fissaggio del cavo nel punto di ingresso all'interno di quadri elettrici, cassette di derivazione e apparecchiature, contribuendo a proteggerlo dalle sollecitazioni meccaniche e a mantenere il grado di protezione dell'involucro contro polvere, umidità e agenti esterni nel tempo.
La nuova famiglia Elesa comprende:
pressacavi in tecnopolimero (serie CGT): caratterizzati da pesi ridotti e un’ottima stabilità chimica, buona resistenza alla corrosione, ideale per l'industria leggera, come ad esempio scatole di derivazione e quadri di distribuzione;
pressacavi in ottone nichelato (serie CGM-NK): offrono un'elevata stabilità strutturale, una lunga durata operativa e una superiore protezione contro gli impatti o i carichi meccanici localizzati;
pressacavi in acciaio INOX (serie CGM-SST): massima resistenza alla corrosione, è la scelta primaria per i settori a elevata sensibilità igienica (alimentare, farmaceutico) e per i più aggressivi.
Flessibilità di montaggio e standard internazionali
La compatibilità d'installazione è garantita dalla disponibilità dei tre principali standard di filettatura utilizzati a livello globale: metrica (M), per connessioni stabili e resistenti alle vibrazioni secondo le normative europee; PG, indicata per manutenzioni o mercati specifici; e NPT (National Pipe Thread), essenziale per la conformità con i mercati nordamericani. Questa varietà consente di rispondere sia alle esigenze di nuove installazioni sia agli interventi di manutenzione e retrofit su impianti esistenti.
Un sistema modulare di accessori
Per completare l'installazione e offrire soluzioni pronte all'uso, Elesa affianca ai pressacavi un ecosistema integrato di componenti complementari:
Riduzioni, disponibili in tecnopolimero, serie CGT-HR oppure in ottone, serie CGM-HR, permettono di adattare il diametro del foro di montaggio al filetto del pressacavo, assicurando protezione meccanica e tenuta dell'applicazione.
Ghiere di ritegno in tecnopolimero, serie CGT-NTC o in ottone e acciaio, serie CGM-NT, ideali per il bloccaggio del pressacavo CGT su quadri di distribuzione e scatole di derivazione, garantendo un fissaggio stabile e una corretta tenuta meccanica.
Tappi di chiusura in tecnopolimero, serie CGT-TC o in ottone, serie CGM-TC per chiudere i fori inutilizzati di quadri di distribuzione e scatole di derivazione, garantendo la protezione dell'apparecchiatura contro polvere e umidità, mantenendo la tenuta stagna.
Inserti multipli in gomma, serie CGA-MS, ideali quando è necessario gestire più cavi all’interno dello stesso pressacavo, sostituendo gli inserti di tenuta standard. Sono compatibili sia con i pressacavi in tecnopolimero CGT sia con i pressacavi metallici CGM.
Con questa nuova famiglia di prodotti, Elesa amplia ulteriormente la propria offerta di componenti standard per l'industria, mettendo a disposizione dei progettisti una soluzione completa per la gestione del cablaggio, in linea con la propria filosofia orientata a qualità, affidabilità e semplicità di integrazione.