• Product Highlights

Morsetti modulari TCC: versatilità e resistenza

18-mag-2026

Autore: Elesa S.p.A.

Tempo di lettura: minuti

Elesa presenta la propria gamma completa di morsetti di collegamento per tubi, progettata per offrire massima flessibilità nella realizzazione di strutture modulari tubolari.
TCC_Elesa.pngIl sistema TCC, premiato con il German Design Award 2024 con menzione "Winner", nella categoria Excellent Product Design, consente di creare in modo semplice e sicuro strutture stabili e riconfigurabili, come scaffalature componibili, banchi da lavoro, protezioni per macchine, recinzioni e soluzioni per ambienti industriali, ma anche applicazioni in ambito tecnico e fai-da-te.
Realizzati in tecnopolimero a base poliammidica rinforzata con fibra di vetro, con viteria in acciaio inox, i morsetti garantiscono elevata resistenza meccanica e ottima resistenza alla corrosione, contribuendo al tempo stesso a ridurre il peso complessivo delle strutture.
Il design compatto, le superfici lisce e l’assenza di spigoli vivi facilitano le operazioni di pulizia e migliorano l’estetica delle strutture realizzate. I morsetti Elesa assicurano inoltre precisione dimensionale e prestazioni affidabili nel tempo, con elevata resistenza allo sfilo e alla rotazione del tubo (valori testati in laboratorio a temperatura ambiente, con serraggio alla coppia consigliata).
La gamma comprende numerose tipologie di elementi standard, tra cui morsetti a croce, morsetti a T, manicotti, giunti articolati con piastra di fissaggio e molte altre soluzioni, per rispondere a diverse esigenze progettuali. È inoltre disponibile la versione TCC-SJD con doppio snodo sferico, che consente di creare angolazioni nello spazio e aumentare ulteriormente la flessibilità delle strutture. I kit di serraggio disponibili tra gli accessori consentono regolazioni rapide e frequenti, anche senza l’utilizzo di attrezzi.
I morsetti della serie TCC sono disponibili nei colori nero e grigio, in abbinamento al colore naturale dell’alluminio, e in due diametri principali (Ø 18 e 30 mm). Le bussole di riduzione permettono inoltre l’utilizzo con tubi di diametri differenti, aumentando la versatilità del sistema.
Per applicazioni in ambito alimentare, Elesa propone anche una selezione di morsetti in tecnopolimero “Blu segnale” RAL 5005, realizzati in materiale idoneo al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011) e facilmente rilevabile visivamente.
Questa caratteristica contribuisce ad aumentare la sicurezza nei processi produttivi, in conformità alle normative internazionali.

Accanto ai morsetti in tecnopolimero, Elesa offre anche una gamma completa di morsetti per tubi in alluminio, acciaio e acciaio inox, adatti sia a tubiimage.png tondi sia a sezione quadra, ampliando ulteriormente le possibilità applicative.
A completamento dell’offerta, sono disponibili numerosi accessori, tra cui supporti per monitor (serie GN 197) conformi allo standard VESA, facilmente integrabili nelle strutture modulari per l’installazione di pannelli, display e sistemi di controllo a bordo macchina.
Con questa gamma completa di morsetti di collegamento, Elesa offre una soluzione affidabile, versatile e facilmente configurabile per la realizzazione di strutture modulari in molteplici settori industriali.
 



Header

Richiedi informazioni

* indica campi obbligatori



Ultime news

Tutte le news

Iscriviti alla Newsletter

per essere sempre informato su tutte le novità dei prodotti e dei servizi Elesa

* indica campi obbligatori

Richiedi informazioni
Tutte le news