TCC-SJD Doppio snodo sferico
per morsetti di collegamento TCC, tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero RAL 9005 (C9) o grigio RAL 7040 (C33), finitura mat.
Caratteristiche e applicazioni
Il doppio snodo sferico è pensato per essere montato sui morsetti TCC.
Per ciascun doppio snodo è necessario utilizzare due bussole con sedi sferiche TCC-SJA, non comprese nella fornitura.
Dati tecnici
I valori di resistenza riportati in tabella sono stati rilevati durante prove di laboratorio a temperatura ambiente con serraggio delle viti alla coppia consigliata di 5 Nm.
Ciascun snodo sferico può essere ruotato liberamente e inclinato al massimo di +/-30 gradi.
Istruzioni di montaggio (fig.1)
- Forzare lo snodo sferico all'interno di un'estremità della bussola e ripetere la stessa operazione per l’altro snodo.
- Dopo aver allentato le viti di serraggio, inserire all’interno di quest’ultimi le bussole fino allo scatto.
- Orientare gli snodi nella posizione desiderata.
- Serrare le viti dei morsetti.
Si raccomanda di allentare le viti di serraggio ogni qualvolta sia necessario modificare l’orientamento degli snodi.