Elesa a Interpack: soluzioni per packaging industriale
30-apr-2026
Tempo di lettura: minuti
Elesa parteciperà ad Interpack, (Düsseldorf, 4 - 7 maggio), la principale fiera internazionale dedicata al mondo del packaging e punto di riferimento globale per soluzioni, materiali e tecnologie legate al confezionamento e al processing.
L’azienda sarà presente all’interno di Components, l’area espositiva satellite dedicata al mondo dei componenti tecnici con alcune linee di prodotto e le ultime novità progettate per le macchine dell’industria alimentare e le attrezzature farmaceutiche.
I visitatori di Interpack-Components potranno scoprire:
Visually Detectable e Metal Detectable, rispettivamente nei colori Blu Segnale RAL 5005 e colore Blu Verdastro RAL 5001, sono progettate per garantire una maggiore sicurezza nei processi produttivi e realizzate con materiali idonei al contatto con gli alimenti (FDA CFR 21 ed EU 10/2011). I componenti della linea Visually Detectable sono facilmente individuabili a occhio nudo, grazie all’assenza di questo colore nell’ambiente in cui vengono generalmente utilizzati; quelli Metal Detectable, invece, integrano uno specifico additivo che consente la rilevazione di particelle fino a 5 mm tramite metal detector.
Entrambe le linee sono dotate di inserti in acciaio inox AISI 304, che garantiscono resistenza meccanica e alla corrosione, mentre la forma compatta ne facilita la pulizia.


Le maniglie a ripresa a tenuta stagna MRY-SST-HVD sono progettate per rispondere alle esigenze dei settori in cui igiene e sicurezza dei processi rivestono un ruolo fondamentale. Garantiscono prestazioni affidabili anche in ambienti particolarmente esigenti, come quelli dell’industria alimentare, farmaceutica e chimica.
L’impugnatura, realizzata in tecnopolimero blu segnale RAL 5005 con finitura liscia, è abbinata a componenti in acciaio inox AISI 316. Il design privo di cavità, unito a una finitura superficiale con rugosità Ra < 0,8 μm, favorisce un’elevata pulibilità del prodotto.
Il sistema di guarnizioni integrato nel meccanismo di ripresa assicura un’eccellente tenuta, riducendo il rischio di infiltrazioni e l’accumulo di residui, potenziale fonte di contaminazione. Questa caratteristica rende la maniglia particolarmente adatta ad ambienti soggetti a lavaggi frequenti, anche con getti d’acqua ad alta intensità.
I piedini di livellamento a tenuta stagna LY.A-STP-HVD sono progettati per applicazioni soggette a frequenti operazioni di lavaggio o in presenza di
liquidi, dove è necessario rispettare elevati standard igienico-sanitari.
La base e lo stelo snodato sono realizzati in SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato con fibra di vetro, colore blu RAL 5005. Il sistema è completato da una guarnizione di tenuta in elastomero termoplastico (TPE), durezza 70 ± 5 Shore A, anch’essa blu RAL 5005, e da un disco antiscivolo in gomma NBR, durezza 70 Shore A.
Il piedino LY.A-STP-HVD (brevetto ELESA), fornito già assemblato, è indicato per macchine e attrezzature soggette a lavaggi frequenti con getti d’acqua o operanti in ambienti con presenza di liquidi; è testato secondo i gradi di protezione IP65 e IP67.
Il design privo di cavità, la finitura superficiale liscia e la guarnizione di tenuta integrata sullo stelo assicurano un’elevata resistenza all’ingresso di liquidi e contaminanti, favorendo la massima pulibilità ed evitando l’accumulo di polvere o residui nei punti di giunzione tra base e snodo.
Le proprietà del SUPER-tecnopolimero conferiscono inoltre elevata rigidezza e resistenza meccanica, unite a una naturale resistenza alla corrosione.
Le tecnologie Elesa tra applicazione e innovazione
Accanto all’esposizione dei propri componenti, Elesa presenta anche le demo delle ventose e degli indicatori di posizione elettronici con collegamento wireless, con trasmissione dati mediante radiofrequenza, evidenziando applicazioni reali e funzionali delle proprie tecnologie.
Le ventose consentono la presa e la manipolazione di prodotti e confezioni di diverse forme e dimensioni e sono disponibili in diverse mescole (gomma antiolio, silicone, gomma naturale) e geometrie (rotonde, piatte, ellittiche e a soffietto), risultando adatte sia a prodotti delicati sia a carichi più gravosi e su superfici irregolari. Consentono, infatti, di manipolare prodotti alimentari particolarmente delicati come cioccolatini, biscotti e uova, di trattare figurine etichette e fogli di carta o oggetti dal peso considerevole come lastre di vetro, ceramica e marmo. La gamma si completa con specifiche ventose ad elevato grip che assicurano un elevato coefficiente d’attrito anche in presenza di acqua e olio, ventose per il confezionamento flow pack, ventose vulcanizzate con aumentata resistenza alla trazione e ventose a soffietto rinforzato per carichi particolarmente gravosi. Insieme agli altri componenti per il vuoto Elesa, come i porta-ventose e i relativi accessori, rappresentano una soluzione ad elevata flessibilità applicativa. I porta-ventose, realizzati con differenti tipologie costruttive e materiali, possono essere impiegati in molteplici contesti industriali in cui le dimensioni degli steli risultano essere particolarmente critica.

Gli indicatori di posizione elettronici wireless DD52R-E-RF sono progettati per un posizionamento manuale rapido, preciso e sicuro degli organi di macchina, in particolare nelle applicazioni caratterizzate da frequenti cambi di formato. Collegati via radiofrequenza all’unità di controllo UC-RF, consentono la trasmissione della posizione target e della posizione reale senza l’impiego di cavi, semplificando l’installazione e riducendo i tempi di set-up. Il display LCD ad alta leggibilità guida l’operatore durante le operazioni di regolazione, mentre l’elevato grado di protezione, fino a IP67, li rende adatti anche ad ambienti industriali soggetti a lavaggi frequenti e condizioni operative gravose.

Il valore dell’innovazione nei contesti industriali
Con la partecipazione a Interpack, Elesa conferma il proprio impegno nello sviluppo di soluzioni affidabili, sicure e orientate alle esigenze dei settori packaging e processing, dove igiene, precisione e continuità operativa sono requisiti fondamentali. L’appuntamento di Düsseldorf rappresenta un’occasione strategica per incontrare clienti e partner internazionali e per condividere competenze e innovazione, valorizzando un know-how costruito su qualità progettuale, attenzione ai materiali e costante investimento in ricerca e sviluppo.
Elesa accoglie operatori e specialisti del settore presso il Padiglione 18 A – Stand D11, per approfondire da vicino le soluzioni sviluppate per il packaging e il processing industriale.