San - Antimicrobial
LY.A-STP-HVD Piedini di livellamento a tenuta stagna
Base in tecnopolimero, stelo in SUPER-tecnopolimero, Visually Detectable
Base
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore blu RAL 5005, finitura liscia (Ra < 0,8 μm).
Materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).
Stelo con snodo
SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore blu RAL 5005, con cava esagonale ed esagono di regolazione.
Materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).
Guarnizione di tenuta
Elastomero termoplastico (TPE), durezza 70 +/- 5 Shore A, in colore blu RAL 5005.
Materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).
Disco antiscivolo
In gomma NBR, durezza 70 Shore A, fornito montato alla base, colore nero.
Materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).
Caratteristiche e applicazioni
Il piedino LY.A-STP-HVD (Brevetto ELESA), fornito montato, adatto per applicazioni su macchine ed attrezzature soggette a frequenti interventi di pulizia con getti d’acqua o che lavorano in presenza di liquidi (testato secondo standard IP65 e IP67).
Il design privo di cavità, la finitura superficiale esente di rugosità e la guarnizione di tenuta calzata sullo stelo rende il prodotto praticamente a tenuta stagna, assicurandone la massima pulibilità impendendo che polvere o sporcizia si depositino nei giunti di raccordo tra la base e lo snodo del prodotto.
Il tecnopolimero in colore blu RAL 5005, facilmente visibile in caso di contaminazione accidentale degli alimenti.
Grazie alla proprietà dello stelo in SUPER-tecnopolimero si ottiene un elevata rigidezza e resistenza meccanica oltre alla naturale resistenza alla corrosione.
Il particolare sistema di montaggio del disco antiscivolo alla base garantisce un perfetto ancoraggio senza possibilità di distacco anche in caso di urti nella movimentazione o di aderenza (incollaggio) al pavimento (vedi Dischi Antiscivolo).