CFM-PC | Cerniere con cavo elettrico integrato
20-lug-2025
Tempo di lettura: minuti
La cerniera CFM-PC, realizzata in tecnopolimero autoestinguente certificato UL-94 V0 combina la funzione meccanica di una normale cerniera con la possibilità di trasmettere corrente elettrica da un montante al relativo portello.
Esecuzioni standard disponibili
Disponibile in due versioni:
- -SH: con fori passanti e sedi per viti a testa svasata.
- -B: con boccole in ottone nichelato e foro cieco filettato.
Scopri tutte le varianti disponibili sul nostro sito.
Vantaggi principali
Permette di eliminare la presenza di cavi e di ponticelli "passacavi" a vista e antiestetici
Protegge i cavi durante la movimentazione del portello o della struttura, garantendo che non si danneggino o si impiglino in eventuali ostacoli.
Le dimensioni contenute, le diverse opzioni di montaggio e di uscita cavo rendono il prodotto di facile installazione.
Indicata in attrezzature di controllo portatili o di laboratorio che vengono spesso movimentate.
Il cavo a otto poli consente di interfacciarsi a diversi dispositivi come punti luce, elettro-serrature, eventuali maniglie con interruttore elettrico.
Cerniera complementare in SUPER-tecnopolimero CFM-PCN e in tecnopolimero certificato autoestinguente CFM-PCN-AE-V0
La cerniera CFM-PC può essere abbinata alle maniglie con interruttore elettrico EBR-SWM, EBR-SWB e M.2000-SWM. In caso di portello ad apertura orizzontale o in generale di peso limitato è possibile utilizzare una sola cerniera.