CFM-PCN-AE-V0 Cerniere

Tecnopolimero certificato autoestinguente

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) certificato autoestinguente UL-94 V0, rinforzato fibra vetro colore nero, finitura mat.

Perno di rotazione

Tecnopolimero autolubrificante a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero.

Esecuzioni standard

  • CFM-PCN-AE-V0-SH: fori passanti con sedi per viti a testa svasata.
  • CFM-PCN-AE-V0-B: boccole in ottone nichelato con foro cieco filettato.

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 245° (-65° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse), vedi Fig.1.

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.

Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.

CFM-PCN-AE-V0-SH - Fori passanti per viti a testa svasata 
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le dimensioni contenute, rendono il prodotto di facile installazione.

La cerniera CFM-PCN-AE-V0 può essere abbinata alla cerniera con cavo elettrico integrato CFM-PC.

Test di resistenzaSollecitazione AssialeSollecitazione RadialeSollecitazione a 90°
CFM-PCN-AE-V0-SH - Fori passanti per viti a testa svasataCFM-PCN-AE-V0-SH - Fori passanti per viti a testa svasataCFM-PCN-AE-V0-SH - Fori passanti per viti a testa svasata
DescrizioneCarico massimo di esercizio
Ea [N]
Carico di rottura
Ra [N]
Carico massimo di esercizio
Er [N]
Carico di rottura
Rr [N]
Carico massimo di esercizio
E90 [N]
Carico di rottura
R90 [N]
CFM.PCN-AE-V0-SH700140070022007002500
CFM.PCN-AE-V0-B1000170090021007001200
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.