TCC-A Douilles de réduction

pour systèmes de support TCC, en technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire RAL 9005 (C9) ou grise RAL 7040 (C33), finition mate.

Informations générales

Exécutions standards

TCC-A: pour tubes ronds de diamètre "d1" ±0,2mm.

TCC-A-Q:  pour tubes à section carrée "s" ±0,2mm.

TCC-A - Pour tubes ronds 

Données techniques

Les valeurs de résistance indiquées dans le tableau ont été mesurées lors d'essais en laboratoire à température ambiante, les vis étant serrées au couple maximal de 5 Nm pour TCC-A-18 et 12 Nm pour TCC-A-30.

TCC-A - Pour tubes ronds 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE