San - Antimicrobial
Aluminium et acier INOX
Exécutions standards
- GN 990-AL-D: aluminium, section ronde.
- GN 990-NI-D: acier INOX AISI 304, section ronde.
- GN 990-AL-V: aluminium, section carrée.
- GN 990-NI-V: acier INOX AISI 304, section carrée.
Suffixes de la finition de la surface:
- BL: acier INOX AISI 304 finition naturelle.
- EL: aluminium anodisé, couleur naturelle, finition mate.
Exécutions spéciales sur demande
Tubes de connexion GN 990 avec longueur différente jusqu'à un maximum de 3000 mm.
Accessoires sur demande (à commander séparément)
- NIL.990-D: bouchons de fermeture en polyéthylène (PE), couleur noire RAL 9005 pour GN 990-D.
- NIL.990-V: bouchons de fermeture en polyéthylène (PE), couleur noire RAL 9005 pour GN 990-V.