San - Antimicrobial
pour systèmes de support TCC-VD, Technopolymère Visually Detectable
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur bleue RAL 5005, finition mate.
Matières premières adaptées au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).
Exécutions standards
TCC-A-VD: pour tubes ronds de diamètre "d1" ±0,2mm.
TCC-A-Q-VD: pour tubes à section carrée "s" ±0,2mm.
Données techniques
Les valeurs de résistance indiquées dans le tableau ont été mesurées lors d'essais en laboratoire à température ambiante, les vis étant serrées au couple maximal de 5 Nm pour TCC-A-VD-18 et 12 Nm pour TCC-A-VD-30.