Indicateurs mécaniques et électronique de position Elesa et accessoires
Indicateurs de position mécaniques et électroniques, systèmes de mesure magnétique. Qualité, robustesse et fiabilité destinés aux utilisateurs en France.
Les indicateurs de position mécaniques et électroniques Elesa offrent des solutions fiables et précises pour réguler et contrôler les différentes fonctions des machines industrielles. Conçus pour répondre aux besoins des professionnels, ces dispositifs permettent de mesurer les mouvements linéaires ou rotatifs, d’ajuster les flux et de contrôler les variations de vitesse.
Découvrez comment les indicateurs de position Elesa peuvent optimiser vos processus.
Une gamme complète d'indicateurs à affichage de position pour des besoins variés
Chez Elesa, notre engagement pour la qualité se traduit par une large gamme d'indicateurs et d’accessoires adaptés aux exigences industrielles :
- Indicateurs de positions gravitationnels : Idéaux pour des axes horizontaux ou inclinés, ces dispositifs tirent parti de la gravité pour afficher des mesures rapides.
- Indicateurs de positions à réaction fixe : Conçus pour fonctionner précisément sur des axes fixes, garantissant une lisibilité optimale.
- Indicateurs mécaniques de position : Solution robuste pour des ajustements linéaires et rotatifs.
- Indicateurs électroniques de position : Munis de technologies avancées, ils offrent un affichage numérique performant pour des données précises en temps réel.
- Systèmes magnétiques de mesure : Parfaits pour mesurer sans contact, ces systèmes détectent aussi bien des mouvements linéaires qu’angulaires.
- Accessoires pour indicateurs de position : Une sélection complète d’éléments tels que bases, adaptateurs et kits de montage, pour une installation simplifiée.
- Volants pour indicateurs de positions : Alliant design ergonomique et efficacité fonctionnelle.
Ces produits sont conçus en utilisant des matériaux de haute technicité comme le technopolymère, l’acier inox ou encore l’aluminium, garantissant leur robustesse et leur durabilité dans des milieux industriels exigeants.
Pourquoi choisir Elesa ?
1. Précision et fiabilité
Chez Elesa, chaque produit est soumis à des contrôles rigoureux pour garantir des performances optimales, même dans des environnements industriels difficiles.
2. Innovation technologique
Nos indicateurs électroniques et nos systèmes magnétiques intègrent des technologies de pointe pour des mesures précises et une facilité d’utilisation accrue avec la technologie sans fil.
3. Adaptabilité
Avec plus de 15 000 références, notre catalogue couvre un large panel de besoins, standard ou spécifiques.
4. Soutien technique
Vous hésitez sur le choix du rapport optimal ou du modèle le mieux adapté ? Consultez nos fiches techniques ou contactez directement un conseiller pour une assistance personnalisée et dédiée aux industriels Français.