MBT-GA Boutons avec indicateur de position intégré

mouvement gravitationnel, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Bouton moleté

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Arbre moulé intégralement avec le boîtier.

Lunette

Technopolymère. Surmoulée au voyant.

Voyant

Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T) (pratiquement incassable).

Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques (évitez le contact avec de l’alcool pour le nettoyage du voyant).

Cadran

Aluminium naturel anodisé opaque.

Graduations dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire en couleur noire.

Exécution standard

Douille en acier bruni, trou borgne alésé H7 à fixer à l'arbre de commande au moyen d'une vis de pression sans tête, à six pans creux et bout cuvette selon UNI 5929-85, fournie.

Lecture

L'aiguille noire indique les tours effectués par l'arbre de commande à partir de la position initiale (0); l'aiguille rouge indique les fractions du tour.

Rotation au moyen d'un roulement à billes: précision maximum de lecture.

Rapport

Pour choisir le rapport voir le chapitre "Indicateurs de position gravitationnels".

Protection IP

La soudure du voyant au boîtier offre une étanchéité au degré de protection IP 67 selon le tableau EN 60529.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les indicateurs avec indicateurs gravitationnels intégrés peuvent être utilisés sur des arbres de commande ayant l'axe horizontal ou incliné jusqu'à 60°.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Cadran spécial avec logo ou graduations personnalisées
  • Rapports spéciaux
  • Remplissage avec huile de paraffine, température maximum d’exercice en continu 40°C
  • Une seule aiguille.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE