THR-LP Bouchons filetés pour serrage manuel

Avec joint O-Ring et chaînette de retenue, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, couleur noire, finition mate.

Bracelet élastique en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.

Joint d’étanchéité

OR en caoutchouc synthétique NBR.

Le siège pour le logement, en plus de garantir la prévention de la perte du O-ring, permet une étanchéité optimale même avec des couples de serrage minimaux.

Chaînette de retenue

Câble à billes et terminaux d'accouplement en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.

Anneau à deux torsades en acier INOX traité NERINOX.

Température maximale de fonctionnement en continu

La température maximale de fonctionnement en continu pouvant être atteinte à l'intérieur du réservoir est de 100 °C.

La température maximale de fonctionnement en continu de l'environnement extérieur ne doit pas dépasser 60 °C.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Convient quand il est nécessaire d’éviter la perte du bouchon.

Le bracelet élastique, placé dans la rainure du bouchon prévue à cet effet, peut tourner librement.

L'anneau spiralé relie le bracelet élastique de retenue à la chaînette.

Données techniques

Au cours de tests de laboratoire effectués avec de l’huile minérale type CB68 (selon ISO 3498), à 23°C pour un temps relativement limité, on a obtenues des valeurs de tenue à la pression supérieurs à 100 bar.

Dans tous les cas, il est conseillé de vérifier que les conditions réelles de fonctionnement soient convenables aux caractéristiques du produit en ce qui concerne la nature du fluide, la température de fonctionnement et le type d'application.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Chaînette de longueurs différentes.
  • Bouchon avec câble de retenue CV-T en polyéthylène couleur noire.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.