AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Acier INOX

Câble, barres et vis
Acier INOX AISI 316.
Exécutions standards
Trous passants filetés.
- AVC-4: Le câble se déploie en quatre spires.
- AVC-6: Le câble se déploie en six spires.
- AVC-8: Le câble se déploie en huit spires.
Caractéristiques et applications
Les amortisseurs à cable AVC sont constitués de deux paires de barres, reliées entre elles par un câble à enroulement hélicoïdal (spire).
Ils sont généralement utilisés pour l'isolation des vibrations et l'absorption des chocs, au niveau d’emplacements dans lesquels une résistance à la traction, à la compression et à la force de cisaillement est requise.
Les vibrations peuvent provoquer:
- un mauvais fonctionnement et une réduction de la vie utile de la machine même et/ou de celles adjacentes;
- des dommages pour la santé de l’homme;
- des nuisances sonores.
Ils sont particulièrement adaptés à l’emploi avec un système CVC, des pompes, des stations d’épuration et de dessalement, des tableaux de bord et dans les secteurs ferroviaire, naval et militaire. Certains exemples d’application sont schématisés dans la Fig. 1.
Voir Plots antivibratoires hautes performances - Caractéristiques et critères de sélection.

Description | Résistance à la compression | Résistance à traction | Résistance au cisaillement | |||||||||
Charge min. [N] | Charge max. [N] | Déflexion min. [mm] | Déflexion max. [mm] | Charge min. [N] | Charge max. [N] | Déflexion min. [mm] | Déflexion max. [mm] | Charge min. [N] | Charge max. [N] | Déflexion min. [mm] | Déflexion max. [mm] | |
AVC-4-4-53 | 50 | 110 | 2 | 5 | 50 | 110 | 1 | 3 | 20 | 40 | 5 | 10 |
AVC-4-6-61 | 200 | 300 | 2 | 4 | 200 | 300 | 2 | 3 | 70 | 150 | 3 | 7 |
AVC-4-6-93 | 70 | 140 | 2 | 7 | 70 | 140 | 3 | 6 | 30 | 70 | 5 | 13 |
AVC-4-7-110 | 80 | 180 | 2 | 9 | 80 | 180 | 2 | 8 | 30 | 90 | 5 | 17 |
AVC-4-10-80 | 850 | 1500 | 2 | 5 | 850 | 1500 | 1 | 3 | 400 | 900 | 4 | 11 |
AVC-4-10-108 | 300 | 630 | 2 | 7 | 300 | 630 | 2 | 6 | 150 | 300 | 5 | 14 |
AVC-4-13-102 | 1000 | 2500 | 2 | 8 | 1000 | 2500 | 2 | 5 | 500 | 1000 | 5 | 13 |
AVC-6-7-82 | 200 | 450 | 2 | 6 | 200 | 450 | 2 | 5 | 100 | 230 | 3 | 11 |
AVC-6-8-67 | 600 | 1000 | 2 | 4 | 600 | 1000 | 2 | 3 | 300 | 600 | 3 | 8 |
AVC-6-10-80 | 1500 | 2500 | 2 | 5 | 1500 | 2500 | 1 | 3 | 750 | 1400 | 5 | 11 |
AVC-6-13-135 | 850 | 1500 | 4 | 11 | 850 | 1500 | 4 | 11 | 300 | 800 | 6 | 21 |
AVC-8-13-120 | 1500 | 3000 | 4 | 11 | 1500 | 3000 | 3 | 7 | 600 | 1500 | 7 | 19 |
La charge minimale correspond à la valeur en-dessous de laquelle le plot antivibratoire n’est pas en mesure d’isoler les vibrations, car il serait trop rigide.
La charge maximale correspond à la valeur au-dessus de laquelle il peut se produire des affaissements susceptibles de porter atteinte au fonctionnement du plot antivibratoire.
La déflexion minimale représente l'écrasement du support antivibratoire correspondant à la charge minimale.
La déflexion maximale représente l'écrasement du support antivibratoire correspondant à la charge maximale.
Exécutions spéciales sur demande
- Antivibratoires à câble avec barres en acier INOX AISI 304.
- Antivibratoires à câble avec barres en aluminium avec passivation chromique.