AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
DD52R (inch sizes) Indicateurs mécaniques de position
à commande directe, numéroteur à 5 chiffres, technopolymère
Base et boîtier
Technopolymère à base de polyamide (PA) à haute résistance.
Base en couleur noire.
Boîtier dans les couleurs:
- C2: orange RAL 2004, finition brillante.
- C3: grise RAL 7035, finition brillante.
- C1: gris-noire RAL 7021, finition brillante.
La soudure à ultrasons entre la base et le boîtier assure l'assemblage tout en évitant la pénétration de poussière.
Voyant
Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T) surmoulé au boîtier à étanchéité parfaite. Résistant aux solvants aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques (évitez le contact avec de l’alcool pour le nettoyage du voyant).
Affichage
Il indique le déplacement du dispositif commandé par l'arbre à partir de la position initiale (0).
Numéroteur à rouleaux à cinq chiffres. Les chiffres des rouleaux rouges indiquent les décimales. Le dernier chiffre a sur le côté une échelle graduée pour une précision de lecture augmentée.
L'affichage est disponible en positions différentes (voir le Tableau des possibles combinaisons).
- AN: affichage incliné, numéroteur droit.
- AR: affichage incliné, numéroteur à l'envers.
- FN: affichage frontal, numéroteur droit.
- FR: affichage frontal, numéroteur à l'envers.
Joint d'étanchéité intérieur
"O-Ring" en caoutchouc NBR assemblé entre le bôitier et la douille.
Joint postérieur
Polyéthylène expansé, compris dans la fourniture.
Exécution standard
Douille en acier bruni avec DIA 0.75 (Ø 19.05 mm) trou standard alésé, assemblage à l’arbre de commande au moyen d’une vis de pression sans tête, à six pans creux et boutcuvette, comprise dans la fourniture.
- DD52R: douille en acier bruni.
- DD52R-SST: douille en acier INOX AISI 303.
Sens de rotation
- D: valeurs croissantes avec rotation dans le sens horaire de la douille.
- S: valeurs croissantes avec rotation dans le sens antihoraire.
Poids
0.213 lbs
Caractéristiques et applications
Les indicateurs de position digitaux à commande directe peuvent être assemblés sur des arbres de commande passants ayant n'importe quelle inclinaison pour donner la lecture directe de la position d'un élément de machine. Ils sont conçus aussi pour des manœuvres motorisées (voir le Tableau des combinaisons possibles).
Ergonomie et design
Numéroteur à rouleaux compact avec des chiffres ergonomiques à lecture immédiate ultérieurement augmentée par le voyant lenticulaire.
Exécutions spéciales sur demande
- Lectures spéciales après un tour.
- Boîtier dans des couleurs différentes.
- Indicateurs de position digitaux avec protection à étanchéité complète avec degré IP 67 , voir le tableau Tableau EN 60529 assurée par une douille en laiton avec double anneau d'étanchéité placée dans le creux postérieur de la base.
Instructions d'assemblage
- Effectuez un trou DIA de 0.24 par 0.39 (Ø 6 mm par 10 mm) dans le corps de la machine avec un entraxe de 1.18 inch (30 mm) de l'arbre de commande pour le logement de l'échelon postérieur de référence.
- Portez l'arbre de commande dans la position initiale ou de référence.
- Montez l'indicateur, avec le numéroteur à rouleaux zéro, sur l'arbre de commande et vérifiez que l'échelon de référence puisse rentrer dans le trou.
- Fixez la douille à l'arbre de commande en serrant la vis de pressionsans tête, à six pans creux et bout cuvette.
Accessoires sur demande (à commander séparément)
- MDX-52: bouton en technopolymère à base de polyamide (PA).
- BSA-N52: plaques pour le blocage d’un arbre de commande en alliagede zinc moulé sous pression avec revêtement en résine époxye,couleur noire, finition mate (voir tableau). Poignée débrayable typeGN 302. Les plaques pour le blocage BSA52R permettent le blocaged’un arbre de commande de façon simple et rapide après leur positionnement.Elles sont pourvues d’un trou DIA 0.24 (Ø 6.1 mm) pour le logementde l'échelon de référence postérieur de l’indicateur et elles peuventêtre assemblées indifféremment avec la poignée sur le côté droit oucôté gauche; assemblage à la machine au moyen de deux vis M5 àtête cylindrique (non comprises dans la fourniture).
- BS52Rpetite base entretoise en technopolymère à base depolyamide (PA) renforcé de fibre de verre (code CE.83950) fournieavec 2 avant-trous pour vis autotaraudeuses DIA 0.09 (ø2.2 mm) (non comprises dans la fourniture).
- RB52: douilles de réduction en acier bruni.
- RB52-SST: douilles de réduction en acier INOX AISI 304.
- PE.6-10: échelon à expansion en technopolymère rouge (code CE.83960).