DD50 (inch sizes) Indicateurs mécaniques de position

à commande directe, numéroteur à 3 chiffres, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Base et boîtier

Technopolymère à base de polyamide (PA) à haute résistance.

Base en couleur noire.

Boîtier dans les couleurs:

  • C2: orange RAL 2004, finition brillante.
  • C3: gris RAL 7035, finition brillante.
  • C1: gris-noire RAL 7021, finition brillante.

La soudure à ultrasons entre la base et le boîtier assure l'assemblage tout en évitant la pénétration de poussière.

Voyant

Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T) surmoulé au boîtier à étanchéité parfaite. Résistant aux solvants aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques (évitez le contact avec de l’alcool pour le nettoyage du voyant).

Affichage

Il indique le déplacement du dispositif commandé par l'arbre à partir de la position initiale (0).Numéroteur à rouleaux à trois chiffres. Les chiffres des rouleaux rouges indiquent les décimales.L'affichage est disponible en positions différentes (voir le Tableau des possibles combinaisons).

  • AN: affichage incliné, numéroteur droit.
  • AR: affichage incliné, numéroteur à l'envers.
  • FN: affichage frontal, numéroteur droit.
  • FR: affichage frontal, numéroteur à l'envers.

Joint d'étanchéité intérieur

"O-Ring" en caoutchouc NBR assemblé entre le bôitier et la douille.

Joint postérieur

Polyéthylène expansé, compris dans la fourniture.

Exécution standard

Acier bruni, trou DIA 0.375 (Ø 9.52 mm), assemblage à l’arbre de commande au moyen d’une vis de pression sans tête, à six pans creux et bout cuvette, comprise dans la fourniture.

  • DD50: douilles de réduction en acier bruni.
  • DD50-SST: douille en acier INOX AISI 303.

Sens de rotation

  • D: valeurs croissantes avec rotation dans le sens horaire de la douille.
  • S: valeurs croissantes avec rotation dans le sens antihoraire.

Poids

0.044 lbs.

Informations générales

Ergonomie et design

Numéroteur à rouleaux compact avec des chiffres ergonomiques à lecture immédiate ultérieurement augmentée par le voyant lenticulaire.

Caractéristiques et applications

Les indicateurs de position digitaux à commande directe peuvent être assemblés sur des arbres de commande passants ayant n'importe quelle inclinaison pour donner la lecture directe de la position d'un élément de machine. Ils sont conçus aussi pour des manœuvres motorisées (voir le Tableau des combinaisons possibles).

Combinaisons possibles
DD50 (inch sizes) - Indicateurs mécaniques de position 
Instructions d'emploi

Instructions d'assemblage

  • Effectuez un trou DIA de 0.24 par 0.39 (Ø 6 mm par 10 mm) dans le corps de la machine avec un entraxe de 0.71 inch (18 mm) de l'arbre de commande pour le logement de l'échelon postérieur de référence.
  • Portez l'arbre de commande dans la position initiale ou de référence.
  • Montez l'indicateur, avec le numéroteur à rouleaux zéro, sur l'arbre de commande et vérifiez que l'échelon de référence puisse rentrer dans le trou.
  • Fixez la douille à l'arbre de commande en serrant la vis de pressionsans tête, à six pans creux et bout cuvette.
DD50 (inch sizes) - Indicateurs mécaniques de position 
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Lectures spéciales après un tour.
  • Boîtier dans des couleurs différentes.
  • Indicateurs de position digitaux avec protection à étanchéité complète avec degré IP 67 selon le tableau EN 60529 assurée par une douille en laiton avec double anneau d'étanchéité placée dans le creux postérieur de la base.
Accessoires

Accessoires sur demande  (à commander séparément)

  • MDX-50: bouton en technopolymère à base de polyamide (PA).
  • RB50: douilles de réduction en acier bruni.
  • RB50-SST: douilles de réduction en acier INOX AISI 304.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.