San - Antimicrobial
per morsetti TCC, tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero RAL 9005 (C9) o grigio RAL 7040 (C33), finitura mat.
Esecuzioni standard
TCC-A: per tubi tondi di diametro "d1" ±0,2mm.
TCC-A-Q: per tubi a sezione quadra "s" ±0,2mm.
Dati tecnici
I valori di resistenza riportati in tabella sono stati rilevati durante prove di laboratorio a temperatura ambiente con serraggio delle viti alla coppia consigliata di 5 Nm per TCC-A-18 e 12 Nm per TCC-A-30.