SFN-RT Tappi sfiato
per montaggio su tubi in gomma, tecnopolimero
Coperchio
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura semi-mat.
Raccordo
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura semi-mat.
Dotato di sistema di aggancio elastico.
Filtro aria
Schiuma poliuretanica "tech-foam" (base poliestere) con finezza di filtrazione 40 μ.
Temperatura massima di esercizio in continuo
100°C.
Caratteristiche e applicazioni
I tappi sfiato SFN-RT sono dotati di un sistema di aggancio elastico che ne consente l'applicazione su tubi in gomma (vedi Fig. 1).
Inserire il tappo sfiato all'interno del tubo fino a battuta.
In caso di tubi in gomma con tolleranze molto elevate rispetto al diametro nominale è possibile applicare una fascetta stringitubo per garantire un accoppiamento saldo.
Montaggio su tubi in gomma diametro 1" (SFN-RT.40) o di diametro 2" (SFN-RT.70).
Dati tecnici
Le portate d'aria per i diversi modelli di tappi possono essere ricavate dal diagramma illustrato in funzione della differenza di pressione tra l'ambiente esterno e l'interno del serbatoio.