AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Tecnopolimero

Corpo ruota
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore bianco o colore blu RAL 5005 (C55).
Esecuzioni standard
- RBL: mozzo con foro passante.
- RSL: mozzo con cuscinetti a sfere. Soluzione ideale per carichi elevati e per movimentazioni di tipo continuativo.
Caratteristiche e applicazioni
Ottima resistenza all'usura e alla lacerazione.Per i parametri di scelta vedi Dati Tecnici.
Le ruote RE.F8 vengono fornite anche complete di supporto:
- RE.F8-N: ruote con supporto in lamiera di acciaio.
- RE.F8-H: ruote con supporto in lamiera di acciaio per carichi medio-pesanti.
- RE.F8-WH: ruote con supporto in acciaio elettrosaldato per carichi pesanti.
Condizioni ambientali
Idonee all'impiego in ambienti umidi, con presenza di agenti chimici di elevata aggressività. Se ne sconsiglia l'utilizzo in ambienti con presenza di acidi organici forti e minerali concentrati.
Scorrevolezza - forza / carico applicato
Per ogni carico e diametro, la tabella indica la forza (in N) necessaria per spingere o trainare una sola ruota alla velocità costante di 4 km/h su pavimento liscio.
Per movimentazione manuale di un carrello a 4 ruote si consiglia di scegliere diametri che riportino valori inferiori a 50 N, per movimentazione frequente scegliere valori inferiori a 30 N.
Forza di trazione o spinta per la movimentazione della ruota [N] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carico [N] | |||||||
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | ||
D[mm] | 65 | 55 | - | - | - | - | - |
80 | 40 | - | - | - | - | - | |
100 | 35 | 60 | 90 | - | - | - | |
125 | 25 | 50 | 60 | 80 | - | - | |
150 | 10 | 25 | 60 | 80 | 100 | - | |
200 | <10 | 18 | 47 | 58 | 65 | 78 |
Forza di trazione o spinta per la movimentazione della ruota [N] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carico [N] | |||||||
1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 | ||
D[mm] | 80 | 22 | 32 | 40 | 65 | - | - |
100 | 18 | 23 | 35 | 55 | 70 | - | |
125 | 12 | 18 | 27 | 34 | 55 | 80 |
Movimentazione meccanica con trattori
Nel caso di movimentazione meccanica a traino vedi dati tecnici per conoscere la riduzione di portata.
Temperatura
Qualora ci si trovi ad operare a temperature diverse rispetto al campo di normale utilizzo si vedano i dati tecnici per conoscere la riduzione di portata.