Duroplasto alte temperature
Corpo ruota
Ruote monolitiche in Duroplasto a base fenolica (PF), resistenti a temperature fino a 300°C.
Durezza 92 Shore D ±5.
Tipo di scorrimento
Mozzo con tubetto in acciaio e boccole in PTFE.
Supporto a piastra girevole
Lamiera di acciaio zincato, il supporto è studiato per resistere a carichi fino a 2000N. La presenza dei due giri di sfere e il contatto diretto tra piastra e anello tenuta sfere con perno integrato garantiscono un'ottima manovrabilità. Non richiede manutenzione. E’ costituito da (vedi Fig.1):
- piastra di supporto: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente;
- forcella: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente;
- anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente;
- perno centrale: integrale con la piastra ribadito a freddo;
- organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso per alte temperature;
- anello parapolvere: tecnopolimero grigio scuro RAL 7015.
Esecuzioni standard
- SBL: supporto a piastra girevole, senza freno.
- FBL: supporto a piastra girevole e foro passante centrale, senza freno.
Applicazioni
La resistenza ad alte temperature delle ruote RE.F7-N-HT le rende adatte per l'utilizzo in industrie alimentari e forni di cottura, soprattutto nel settore della panificazione.