GN 743.2 Spie di livello olio
Ottone
Materiale
Ottone.
Visiera
Vetro naturale.
Guarnizione di tenuta
Rondella piana gomma sintetica NBR.
Esecuzioni standard
- GN 743.2-A: con mostrina in tecnopolimero (polisulfone).
- GN 743.2-B: senza mostrina.
Temperatura massima di esercizio in continuo
100°C.
Caratteristiche e applicazioni
Le spie di livello olio GN 743.2 possono essere utilizzati su serbatoi per olio anche pressurizzati (dati di resistenza a richiesta). La tenuta fra il corpo in ottone e la visiera in vetro è assicurata in modo ottimale da una guarnizione in gomma sintetica NBR.
Accessori a richiesta
Ghiere di ritegno in ottone, con filettature Gas, tipo GH. per montaggio su serbatoi con pareti sottili aventi spessore inferiore a 5 mm.