AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
con catenella di ritegno, tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza, colore nero, finitura mat.
Calottina in tecnopolimero, colore nero, finitura mat. Non disponibile per VCT.25.
Forcella elastica in tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero.
Catenella di ritegno
Cavetto con sfere e terminali di aggancio in tecnopolimero a base acetalica (POM) , colore nero.
Anello a due spire in acciaio INOX trattato NERINOX.
Fissaggio del terminale a mezzo di una vite autofilettante ø4.8 mm UNI EN ISO 7050 o vite M5 a testa svasata UNI EN ISO 10642.
Esecuzioni standard
- VCT-B-LP: boccola ottone, foro passante filettato.
- VCT-p-LP: prigioniero filettato acciaio zincato lucido estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
Caratteristiche e applicazioni
La forcella elastica, alloggiata nell’apposita scanalatura del volantino può girare liberamente. L’anello a spire collega la forcella alla catenella.
Adatto dove è necessario evitare la perdita del volantino.