VCT-LP Volantini di serraggio a lobi

con catenella di ritegno, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza, colore nero, finitura mat.

Calottina in tecnopolimero, colore nero, finitura mat. Non disponibile per VCT.25.

Forcella elastica in tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero.

Catenella di ritegno

Cavetto con sfere e terminali di aggancio in tecnopolimero a base acetalica (POM) , colore nero.

Anello a due spire in acciaio INOX trattato NERINOX.

Fissaggio del terminale a mezzo di una vite autofilettante ø4.8 mm UNI EN ISO 7050 o vite M5 a testa svasata UNI EN ISO 10642.

Esecuzioni standard

  • VCT-B-LP: boccola ottone, foro passante filettato.
  • VCT-p-LP: prigioniero filettato acciaio zincato lucido estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

La forcella elastica, alloggiata nell’apposita scanalatura del volantino può girare liberamente. L’anello a spire collega la forcella alla catenella.

Adatto dove è necessario evitare la perdita del volantino.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Catenella in diverse lunghezze.
  • Volantino con cavetto di ritegno CV-T in polietilene colore nero.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.