GN 422 Maniglia

con interruttore elettrico, lega di zinco

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Versioni

  • Versione TK: con un pulsante
  • Versione TK-TK: con due pulsanti

Tipi di collegamento

  • Tipo di collegamento K: cavo.
  • Tipo di collegamento S: connettore (con cavo di 0,25 m).

Lega di zinco pressofusa ZD

Rivestimento in resina epossidica

Colore nero, RAL 9005, finitura mat. SW

Colore grigio, RAL 9006, finitura mat. SR

Pulsante

Acciaio INOX AISI 304

Cavo (guaina esterna)

Poliuretano PUR

Nero

Guida luminosa

Plastica

Policarbonato trasparente (PC)

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le maniglie a ponte per armadi GN 422 sono disponibili con uno o due pulsanti. Ogni pulsante è dotato di un contatto di scambio e di un LED luminoso anulare integrato.

Premendo il pulsante si attiva un impulso elettrico di comando, ad esempio per spegnere una macchina, in base al cablaggio dei contatti (NC o NO).

Indipendentemente dall'azionamento del pulsante, il LED luminoso anulare integrato diventa rosso o verde a seconda della polarità dei contatti 1 e 2 del LED.

La maniglia a ponte per armadi è funzionale ed estremamente compatta e può essere utilizzata per qualsiasi applicazione grazie al suo design universale.

Caratteristiche elettriche e meccaniche
Pulsante 
GN 422-TK-TK-K - Con due pulsanti e cavo 
ContattiContatto di scambio, contatto a scatto
Materiale dei contattiLega d'argento
Tensioni di commutazionemax. 125 V (connettore)
max. 240 V (cavo)
Corrente di commutazionemax. 3 A
durata meccanica106 cicli di commutazione
durata elettrica (a carico massimo)50.000 cicli di commutazione (a pieno carico)
LED luminoso anulare24 V DC ± 10 % / 7 mA 
GN 422-TK-TK-K - Con due pulsanti e cavo 
Tensione di esercizio/
corrente di esercizio
bicolore (LED1 rosso / LED2 verde)
Categoria d'uso (pulsante)AC 15: 24 V AC / 1 A / DC 13: 24 V DC / 0.7 Asecondo IEC 60947-5-1
AC 15: 110 V AC / 1 A / DC 13: 110 V DC / 0.2 A
AC 15: 220 V AC / 0.5 A / DC 13: 220 V DC / 0.1 A
AC: 120 V AC / 5 A / DC: 12 V DC / 1 Asecondo UL 508
AC: 240 V AC / 3 A
Tipo di collegamento 
GN 422-TK-TK-K - Con due pulsanti e cavo 
1 - verde
Cavo (K)Cavo in PUR con fili flessibili (2 m o 5 m)2 - bianco
3 - giallo
Connettore a spina (S)Connettore a 5 pin M12x1 con cavo in PUR 0,25 m4 - grigio
5 - marrone
Grado di protezioneIP 67Configurazione dei connettori e dei cavi
Approvazioni, dichiarazioni di conformità
GN 422-TK-TK-K - Con due pulsanti e cavo 
Marchio CE
Accessorio

Accessorio

Cavi con connettore M12x1 GN 330.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO