San - Antimicrobial
con interruttore elettrico, lega di zinco
Versioni
- Versione TK: con un pulsante
- Versione TK-TK: con due pulsanti
Tipi di collegamento
- Tipo di collegamento K: cavo.
- Tipo di collegamento S: connettore (con cavo di 0,25 m).
Lega di zinco pressofusa ZD
Rivestimento in resina epossidica
Colore nero, RAL 9005, finitura mat. SW
Colore grigio, RAL 9006, finitura mat. SR
Pulsante
Acciaio INOX AISI 304
Cavo (guaina esterna)
Poliuretano PUR
Nero
Guida luminosa
Plastica
Policarbonato trasparente (PC)
Caratteristiche e applicazioni
Le maniglie a ponte per armadi GN 422 sono disponibili con uno o due pulsanti. Ogni pulsante è dotato di un contatto di scambio e di un LED luminoso anulare integrato.
Premendo il pulsante si attiva un impulso elettrico di comando, ad esempio per spegnere una macchina, in base al cablaggio dei contatti (NC o NO).
Indipendentemente dall'azionamento del pulsante, il LED luminoso anulare integrato diventa rosso o verde a seconda della polarità dei contatti 1 e 2 del LED.
La maniglia a ponte per armadi è funzionale ed estremamente compatta e può essere utilizzata per qualsiasi applicazione grazie al suo design universale.
| Caratteristiche elettriche e meccaniche | |||
|---|---|---|---|
| Pulsante | | ||
| Contatti | Contatto di scambio, contatto a scatto | ||
| Materiale dei contatti | Lega d'argento | ||
| Tensioni di commutazione | max. 125 V (connettore) | ||
| max. 240 V (cavo) | |||
| Corrente di commutazione | max. 3 A | ||
| durata meccanica | 106 cicli di commutazione | ||
| durata elettrica (a carico massimo) | 50.000 cicli di commutazione (a pieno carico) | ||
| LED luminoso anulare | 24 V DC ± 10 % / 7 mA | | |
| Tensione di esercizio/ | |||
| corrente di esercizio | |||
| bicolore (LED1 rosso / LED2 verde) | |||
| Categoria d'uso (pulsante) | AC 15: 24 V AC / 1 A / DC 13: 24 V DC / 0.7 A | secondo IEC 60947-5-1 | |
| AC 15: 110 V AC / 1 A / DC 13: 110 V DC / 0.2 A | |||
| AC 15: 220 V AC / 0.5 A / DC 13: 220 V DC / 0.1 A | |||
| AC: 120 V AC / 5 A / DC: 12 V DC / 1 A | secondo UL 508 | ||
| AC: 240 V AC / 3 A | |||
| Tipo di collegamento | | 1 - verde | |
| Cavo (K) | Cavo in PUR con fili flessibili (2 m o 5 m) | 2 - bianco | |
| 3 - giallo | |||
| Connettore a spina (S) | Connettore a 5 pin M12x1 con cavo in PUR 0,25 m | 4 - grigio | |
| 5 - marrone | |||
| Grado di protezione | IP 67 | Configurazione dei connettori e dei cavi | |
| Approvazioni, dichiarazioni di conformità | | ||
| Marchio CE | |||
Accessorio
Cavi con connettore M12x1 GN 330.



