San - Antimicrobial
Tecnopolimero
Corpo leva a camma
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Perno leva
Acciaio zincato lucido o INOX AISI 303, attacco con foro o prigioniero filettato.
Elemento di collegamento e ritegno tra leva e la base di scorrimento della camma
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero.
Base scorrimento della camma
SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) colore nero.
Ghiera di regolazione zigrinata
SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) colore nero.
Esecuzioni standard
- LAC-B: posizionamento senza ghiera di regolazione, perno leva con foro filettato in acciaio zincato lucido.
- LAC-SST: posizionamento senza ghiera di regolazione, perno leva con foro filettato in acciaio INOX AISI 303.
- LAC-p: posizionamento senza ghiera di regolazione, perno leva con prigioniero filettato in acciaio zincato, estremità terminale smussata UNI 947: ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
- LAC-SST-p: posizionamento senza ghiera di regolazione, perno leva con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303, estremità terminale smussata UNI 947: ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
- LAC-B-R: posizionamento con ghiera di regolazione, perno leva con foro filettato in acciaio zincato lucido.
- LAC-SST-R: posizionamento con ghiera di regolazione, perno leva con foro filettato in acciaio INOX AISI 303.
- LAC-p-R: posizionamento con ghiera di regolazione, perno leva con prigioniero filettato in acciaio zincato, estremità terminale smussata UNI 947: ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
- LAC-SST-p-R: posizionamento con ghiera di regolazione, perno leva con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
Caratteristiche ed applicazioni
La leva a camma è un dispositivo che permette un rapido ed efficace serraggio.
Il modello LAC-R con ghiera di regolazione (brevetto ELESA) offre un rapido ed efficace serraggio. Infatti, la ghiera zigrinata alla base permette di regolare la forza di serraggio esercitata e di bloccare contemporaneamente la leva nella posizione desiderata.
Esecuzioni speciali a richiesta
Leve a camma con elemento di collegamento non forato per una miglior pulibilità (per quantitativi sufficienti).
Avvertenze per il montaggio
LAC-B, LAC-SST, LAC-B-R e LAC-SST-R con foro di attacco filettato. La vite sulla quale deve essere montata la leva a camma deve sporgere dalla superficie di montaggio di una lunghezza massima h1 max dalla battuta come riportato in tabella e in Fig. 1. Per avvertire l'utilizzatore del raggiungimento della quota h1 max, la vite trova una battuta ricavata nell'elemento di collegamento.
Istruzioni per il serraggio e la regolazione
- LAC: sollevare e ruotare la leva in senso orario fino all'arresto quindi, per completare il serraggio, abbassare la leva il cui fulcro è una camma eccentrica che ruotando agisce sulla base.
- LAC-R: ruotare la leva in senso orario fino all'arresto.
Regolazione fine: ruotare, in senso orario o antiorario, la ghiera zigrinata di regolazione per calibrare la forza di serraggio e portare la leva nella posizione desiderata. La ghiera ha un'indicazione di regolazione minima e massima: mezzo giro di essa è sufficiente per effettuare la regolazione.
Serraggio: abbassare la leva il cui fulcro è una camma eccentrica che ruotando agisce sulla base di regolazione.