GN 136 Cerniere

Lamiera in acciaio o acciaio INOX

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

Acciaio INOX AISI 304:

  • GN 136-NI-A: senza fori, per saldatura.
  • GN 136-NI-B: fori per viti a testa cilindrica.
  • GN 136-NI-C: fori con sede per viti a testa svasata piana.
  • GN 136-NISW-B: fori per viti a testa cilindrica, rivestimento resina epossidica, colore nero.

Acciaio zincato (perno in acciaio INOX AISI 304):

  • GN 136-ST-B: fori per viti a testa cilindrica.
  • GN 136-ST-C: fori con sede per viti a testa svasata piana.
Informazioni generali

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 280° (-100° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

GN 136-NI-C - Fori per viti a testa svasata, acciaio INOX AISI 304 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO