AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Lamiera in acciaio o acciaio INOX
Esecuzioni standard
Acciaio INOX AISI 304:
- GN 136-NI-A: senza fori, per saldatura.
- GN 136-NI-B: fori per viti a testa cilindrica.
- GN 136-NI-C: fori con sede per viti a testa svasata piana.
- GN 136-NISW-B: fori per viti a testa cilindrica, rivestimento resina epossidica, colore nero.
Acciaio zincato (perno in acciaio INOX AISI 304):
- GN 136-ST-B: fori per viti a testa cilindrica.
- GN 136-ST-C: fori con sede per viti a testa svasata piana.
Angolo di rotazione (valore approssimativo)
Max 280° (-100° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).