AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Tecnopolimero

Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore grigio.
Esecuzioni standard
Centralina di sicurezza per categoria 3 e 4.
- CN-SFT.115: dimensioni standard.
- CN-SFT.46: dimensioni ridotte.
Configurazione dei contatti nelle esecuzioni standard:
NO-NC: 1 contatto NO + 1 contatto NC.
NC-NC: 2 contatti NC.
Caratteristiche e applicazioni
La CN-SFT può essere utilizzata in abbinamento ai seguenti prodotti Elesa: ESC-SFT, CFSW, CFSQ, M.2000-SWM.
La centralina di sicurezza CN-SFT è in grado di controllare lo stato di due contatti (sensori magnetici Reed di sicurezza, pulsanti di emergenza, interruttori meccanici di sicurezza, interblocchi di sicurezza per ripari mobili): l'uscita viene attivata premendo il pulsante di AVVIO (ripristino) solo se il contatto NO è aperto e il contatto NC è chiuso (esecuzione NO-NC) oppure solo se i due contatti NC risultano chiusi (esecuzione NC-NC).
La commutazione anche di un solo contatto in ingresso determina una situazione di sicurezza, ponendo le uscite sicure in stato di apertura ed impedendone la richiusura anche a seguito di una nuova commutazione del contatto e della pressione del pulsante di AVVIO (ripristino).

Tabella dei LED | |||
---|---|---|---|
Funzione | LED | Colore | Stato |
Alimentazione | PWR | Verde | on |
Uscite 13-14 e 23-24 : APERTE | CH1 - CH2 | Verde - Verde | off - off |
Uscita 41-42 : APERTA | |||
Uscita 41-54 : CHIUSA | |||
Uscite 13-14 e 23-24 : CHIUSE | CH1 - CH2 | Verde - Verde | on - on |
Uscita 41-42 : CHIUSA | |||
Uscita 41-54 : APERTA |
REQUISITI DELLA CERTIFICAZIONE UL | ||||
---|---|---|---|---|
Alimentazione (ingresso) | ||||
Terminali ingressi | Voltaggio | Corrente max. | ||
A1-A2 | 24Vac/dc | 220mA / 70mA | ||
Uscite ausiliarie (di sicurezza) | ||||
Terminali uscite | Tipo contatti | Uso generale o resistivo | Pilot Duty | |
13-14 / 23-24 | NO | 3A/240Vac Res | 1.4A/240Vac | 1A/24Vdc |
Uscite di segnalazione (segnali) | ||||
Terminali uscite | Tipo contatti | Valori nominali | ||
41-42 | NO | 0.5A/24Vdc | ||
41-54 | NC | |||
Valori ambientali | Note sull'installazione | |||
Temperatura max. aria circostante: 55°C | Utilizzare solo con conduttore in rame (CU) a 60°C minimo | |||
Grado di inquinamento:2 | ||||
Designazione ambientale | Coppia di serraggio dei terminali: 5-7 LbIn (0,56-0,79 Nm) | |||
Open type equipment | ||||
Omologazione UL | E542642 |


Modello CN-SFT.115-2NC e modello CN-SFT.46-2NC
NOTA: si considera come ingresso NC il contatto normalmente chiuso quando il riparo è chiuso.


Modello CN-SFT.115-1NC+1NO e modello CN-SFT.46-1NC+1NO
NOTA: si considera come ingresso NC il contatto normalmente chiuso quando il riparo è chiuso. Si considera come ingresso NO il contatto normalmente aperto quando il portello è chiuso.

