CN-SFT Centralina di sicurezza per categoria 3 e 4

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore grigio.

Esecuzioni standard

Centralina di sicurezza per categoria 3 e 4.

  • CN-SFT.115: dimensioni standard.
  • CN-SFT.46: dimensioni ridotte.

Configurazione dei contatti nelle esecuzioni standard:

NO-NC: 1 contatto NO + 1 contatto NC.

NC-NC: 2 contatti NC.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

La CN-SFT può essere utilizzata in abbinamento ai seguenti prodotti Elesa: ESC-SFTCFSWCFSQM.2000-SWM.

La centralina di sicurezza CN-SFT è in grado di controllare lo stato di due contatti (sensori magnetici Reed di sicurezza, pulsanti di emergenza, interruttori meccanici di sicurezza, interblocchi di sicurezza per ripari mobili): l'uscita viene attivata premendo il pulsante di AVVIO (ripristino) solo se il contatto NO è aperto e il contatto NC è chiuso (esecuzione NO-NC) oppure solo se i due contatti NC risultano chiusi (esecuzione NC-NC).

La commutazione anche di un solo contatto in ingresso determina una situazione di sicurezza, ponendo le uscite sicure in stato di apertura ed impedendone la richiusura anche a seguito di una nuova commutazione del contatto e della pressione del pulsante di AVVIO (ripristino).

CN-SFT.46 - Dimensioni ridotte 
Tabella dei LED
FunzioneLEDColoreStato
AlimentazionePWRVerdeon
Uscite 13-14 e 23-24 : APERTECH1 - CH2Verde - Verdeoff - off
Uscita 41-42 : APERTA
Uscita 41-54 : CHIUSA
Uscite 13-14 e 23-24 : CHIUSECH1 - CH2Verde - Verdeon - on
Uscita 41-42 : CHIUSA
Uscita 41-54 : APERTA
REQUISITI DELLA CERTIFICAZIONE UL
Alimentazione (ingresso)
Terminali ingressiVoltaggioCorrente max.
A1-A224Vac/dc220mA / 70mA
Uscite ausiliarie (di sicurezza)
Terminali usciteTipo contattiUso generale o resistivoPilot Duty
13-14 / 23-24NO3A/240Vac Res1.4A/240Vac1A/24Vdc
Uscite di segnalazione (segnali)
Terminali usciteTipo contattiValori nominali
41-42NO0.5A/24Vdc
41-54NC
Valori ambientaliNote sull'installazione
Temperatura max. aria circostante: 55°CUtilizzare solo con conduttore in rame (CU) a 60°C minimo
Grado di inquinamento:2
Designazione ambientaleCoppia di serraggio dei terminali: 5-7 LbIn (0,56-0,79 Nm)
Open type equipment
Omologazione ULE542642
CN-SFT.46 - Dimensioni ridotte 
CN-SFT.46 - Dimensioni ridotte 
Connessioni elettriche

Modello CN-SFT.115-2NC e modello CN-SFT.46-2NC

NOTA: si considera come ingresso NC il contatto normalmente chiuso quando il riparo è chiuso.

CN-SFT.46 - Dimensioni ridotte 
CN-SFT.46 - Dimensioni ridotte 

Modello CN-SFT.115-1NC+1NO e modello CN-SFT.46-1NC+1NO

NOTA: si considera come ingresso NC il contatto normalmente chiuso quando il riparo è chiuso. Si considera come ingresso NO il contatto normalmente aperto quando il portello è chiuso.

CN-SFT.46 - Dimensioni ridotte 
CN-SFT.46 - Dimensioni ridotte 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO