GN 824 Pistoncini di posizionamento a molla

Con puntale smussato, con e senza posizione di arresto, acciaio INOX

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Versioni

  • Versione B: senza posizione di arresto, senza controdado
  • Versione BK: senza posizione di arresto, con controdado
  • Versione C: con posizione di arresto, senza controdado
  • Versione CK: con posizione di arresto, con controdado

Corpo filettato

Acciaio INOX AISI 303     NI

Puntale

Acciaio INOX AISI 431, temprato

Manopola

Tecnopolimero a base poliammidica (PA)

  • Colore nero, finitura mat
  • Non rimovibile

Vite senza testa DIN 916

Acciaio INOX AISI 304

Molla di compressione

Acciaio INOX AISI 301

Dado esagonale ISO 8675

Acciaio INOX AISI 304

Informazioni generali

Informazioni

I pistoncini di posizionamento a molla GN 824 hanno un puntale a sezione quadrata, una superficie di aggancio su un lato e uno smusso sull'altro lato. Quando il movimento avviene in direzione del perno smussato, il puntale oltrepassa i bordi e le scanalature mentre il perno smussato lo sposta nel corpo filettato. Il puntale si blocca automaticamente in posizione quando viene spostato verso la superficie di aggancio. Il bloccaggio può essere sbloccato tirando la manopola.

I pistoncini di posizionamento a molla versioni C/CK con posizione di arresto trovano impiego nelle applicazioni dove il puntale deve rientrare temporaneamente. In questo caso la manopola viene retratta e poi ruotata di 90°. Una scanalatura trattiene il pistoncino in questa posizione.

Quando la vite senza testa non è serrata, è possibile regolare liberamente l'orientamento dello smusso lungo un arco di 360°. La posizione dello smusso è indicata da un trattino sul corpo filettato.

Istruzione di montaggio

Istruzione di montaggio

La posizione della superficie di aggancio si può regolare liberamente lungo un arco di 360°.

Procedura di installazione:

1. Allentare la vite senza testa con una chiave esagonale.

2. Ruotare la manopola per spostare la superficie di aggancio nella posizione desiderata.

3. Serrare la vite senza testa con una chiave esagonale.

GN 824-CK - Con posizione di arresto, con controdado 
Accessori

Accessori a richiesta

Bussole distanziali GN 609.5.

GN 824-CK - Con posizione di arresto, con controdado 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO